Pubblica i tuoi prodotti
KANE 1 Lampada incasso nichel 2700K

KANE 1 Lampada incasso nichel 2700K

KANE 1 è un faretto da incasso per esterni in stile contemporaneo realizzato in acciaio inossidabile 316 e diffusore in vetro trasparente. La sorgente luminosa è LED da 3W 2700K inclusa. Autista non incluso. Proietta un bel fascio di luce.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70660W

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776321847

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1454706

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: INCASSO

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: KANE 1 Lampada incasso nichel 2700K

    Descrizione del prodotto: KANE 1 è un faretto da incasso per esterni in stile contemporaneo realizzato in acciaio inossidabile 316 e diffusore in vetro trasparente. La sorgente luminosa è LED da 3W 2700K inclusa. Autista non incluso. Proietta un bel fascio di luce.

    Serie: 7069

    Materiale corpo: Acciaio inossidabile 316L

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Inossidabile Satinato

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    Codice sorgente luminosa: L00297

    IP: 67

    Tipo: III

    IK: 08

    Potenza max. (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 24V CV

    Lumen max: 120lm

    Tensione: 24V DC

    Temperatura colore (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Gradi di apertura: 120°

    Adatto a Sea Sid: 1

    Altezza totale: 45

    Lunghezza: 45

    Profondità: 90

    Diametro totale: 45

    Inclusa la scatola di scarico: Yes

    Dimensioni della scatola di scarico: ø40mm

    Misura di taglio: ø40x90

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 84

    Larghezza della scatola individuale (MM): 53

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 112

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00054

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.19

    PCS: 1600

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0.16

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70660W_-_KANE-1-Nickel-downlight-2700K
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 316
  • Peso Netto (Kg)0.16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni