Pubblica i tuoi prodotti
MILA Lampada sopra muro grigio scuro

MILA Lampada sopra muro grigio scuro

Applique a LED con struttura quadrata per illuminazione da esterno. MILA ha un design contemporaneo e proietta la luce sui suoi quattro lati. La sua fonte luminosa è LED da 18W a luce naturale, integrata. Questa applique ti fornirà un set di luci perfetto per giardini e esterni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70771

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776090217

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1077889

    Fissaggio: Sopramuro

    Serie: 7077

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00093

    Altezza minima di incasso (MM): 65

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 13

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 500lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 4000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 240

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 220

    Peso netto della scatola individuale (KG): 220

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70771_-_MILA-Dark-grey-post-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)3.12
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted