Pubblica i tuoi prodotti
NAHIR Lampada da parete ottone

NAHIR Lampada da parete ottone

Lampada da parete dallo stile intramontabile per illuminazione esterna realizzata in ottone. Questa applique da esterno è ideale per illuminare giardini e terrazzi. Grazie al suo materiale principale, l'ottone, è adatto anche al posizionamento in zone dove le condizioni ambientali richiedono un materiale ad alta resistenza. Inoltre, questo apparecchio ha IP44. Prodotto in Europa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70992

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776147379

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7102

    Materiale schermo: Brass

    Materiale diffusore: Latón

    Materiale paletta: Laiton

    Finitura principale: Ottone

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Messing

    Lampadina consigliata: Brass

    Informazioni massime sul driver: Latón

    Lumen max: Laiton

    Tensione: Ottone

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 230

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 120

    Peso netto della scatola individuale (KG): 200

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70992_-_NAHIR-Brass-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.751
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete