Pubblica i tuoi prodotti
BROT 1800 Lampada nera con cavo
BROT 1800 Lampada nera con cavo
BROT 1800 Lampada nera con cavo
BROT 1800 Lampada nera con cavo

    BROT 1800 Lampada nera con cavo

    BROT è una divertente collezione di design per l'illuminazione esterna creata da Yembara Studio. Con una luce calda, il suo design è minimalista e molto contemporaneo. Questo lampione è dotato di un cavo da 1,8 metri per poterlo posizionare dove vuoi. Ha anche un picchetto integrato per facilitare l'installazione.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 71257

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776231733

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Fissaggio: Terra

      Serie: 7252

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Altezza minima di incasso (MM): 65

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 3x6

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 3x290lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 1800

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 160

      Peso netto della scatola individuale (KG): 160

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71257_-_brot-black-pole-lamp-with-cable
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL