Riferimento: 71562
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776090095
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Tavolo
Serie: 7156
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PEMD
IP: PEMD
IK: PEMD
Potenza max. (W): PEMD
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Gradi di apertura: Mattes Weiß
Adatto a Sea Sid: Matt White
Altezza totale: Blanco Mate
Lunghezza: Blanc Mat
Max. Lunghezza: Bianco Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 54
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
RPM: A++ to B
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 320
Peso lordo della scatola individuale (KG): 200
Peso netto della scatola individuale (KG): 200