Pubblica i tuoi prodotti
CAT Lampada portatile rossa
CAT Lampada portatile rossa
CAT Lampada portatile rossa

    CAT Lampada portatile rossa

    Originale e divertente lampada portatile realizzata in alluminio e diffusore in PEMD, pensata per l'illuminazione da esterni. Lampada di design disegnata da Nahtrang e disponibile in tre colori: rosso, bianco e nero. CAT dispone di un accessorio rif. 71556, non inclusa, che permette di trasformarla in applique.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 71564

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776090149

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 7156

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: PEMD

      IP: PEMD

      IK: PEMD

      Potenza max. (W): PEMD

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Rot

      Lampadina consigliata: Red

      Informazioni massime sul driver: Rojo

      Lumen max: Rouge

      Tensione: Rosso

      Gradi di apertura: Mattes Weiß

      Adatto a Sea Sid: Matt White

      Altezza totale: Blanco Mate

      Lunghezza: Blanc Mat

      Max. Lunghezza: Bianco Opaco

      Altezza minima di incasso (MM): 54

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      RPM: A++ to B

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 320

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 200

      Peso netto della scatola individuale (KG): 200

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71564_-_cat-red-portable-lamp
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania