Pubblica i tuoi prodotti
VOILA Lampada portatile
VOILA Lampada portatile
VOILA Lampada portatile
VOILA Lampada portatile

    VOILA Lampada portatile

    VOILA è un divertente design portatile per l'illuminazione esterna. Il diffusore di questo apparecchio ha una forma rotonda e grazie a diversi accessori può essere trasformato in una lampada a sospensione, una lampada da tavolo o un picchetto. Inoltre è possibile cambiare il colore del fascio luminoso e scegliere tra bianco, blu, verde e rosso. Si ricarica con cavo USB (incluso) e ha un'autonomia di 7 ore. Una ricarica completa richiede 10 ore. VOILA viene fornito con una corda lunga 53 mm inclusa.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 71565

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776187610

      Articolo tariffario: 9405114090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Fissaggio: Parete

      Serie: 7159

      Materiale schermo: ABS

      Materiale diffusore: ABS

      Materiale paletta: ABS

      Finitura principale: ABS

      Codice sorgente luminosa: PEMD

      IP: PEMD

      IK: PEMD

      Potenza max. (W): PEMD

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Altezza minima di incasso (MM): 44

      Spessore massimo del tetto (MM): III

      Diametro del kit soffitto/luce: 2

      Lame reversibili: RGB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Assemblaggio di sistemi lineari: 5V DC

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Volume della scatola Ind. Trawl: 190

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 200

      Peso netto della scatola individuale (KG): 200

      PCS: 200

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71565_-_voila-portable-lamp
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania