Riferimento: 71575-09
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776326071
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Terra
Descrizione commerciale: SAIGON OUT 1200 C70 Piantane grigia/beige
Descrizione del prodotto: SAIGON è una collezione di lampade di design di Nahtrang per l'illuminazione da esterni. È caratterizzato da semplicità e forme pure. Questa è la lampada da terra del soggiorno con paralume beige e un'altezza di 1 m. Il paralume è realizzato in corda che lascia passare la luce creando un bellissimo effetto luminoso.
Serie: 7158
Materiale corpo: Alluminio
Materiale schermo: PP
Materiale diffusore: PEMD
Finitura corpo: Grigio Scuro
Finitura schermo: Beige
Finitura diffusore: Opale
Finitura paletta: Beige
IP: 44
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 1200
Lunghezza: 680
Profondità: 680
Diametro della base: 400
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0,177158
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 3,6
Peso netto dell'articolo consolidato: 12,15