Riferimento: 71575P-06
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776236509
Articolo tariffario: 94059190
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Terra
Serie: 7158
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Finitura schermo: Textilene
Finitura diffusore: Textilene
Finitura paletta: Textilene
Sorgente luminosa Classe energetica: Textilene
Codice sorgente luminosa: PEMD
IP: PEMD
IK: PEMD
Potenza max. (W): PEMD
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Temperatura colore (K): Braun
Intervallo K regolabile: Brown
Temperatura colore regolabile (K): Marrón
CRI: Marron
MAC ADAM STEP: Marrone
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Profondità: Braun
Diametro totale: Brown
Diametro della calotta: Marron
Diametro della base: Marrone
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1370
Peso lordo della scatola individuale (KG): 670
Peso netto della scatola individuale (KG): 670