Riferimento: 71898
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776244269
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1092265
Fissaggio: Parete
Serie: 7192
Materiale schermo: Wood+Aluminium
Materiale diffusore: Madera+Aluminio
Materiale paletta: Bois+Aluminium
Finitura principale: Legno+Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Teakholz
Lampadina consigliata: Teak
Informazioni massime sul driver: Teca
Lumen max: Teck
Tensione: Teak
Gradi di apertura: Prisma
Adatto a Sea Sid: Prism
Altezza totale: Prismático
Lunghezza: Prisme
Max. Lunghezza: Prisma
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00126
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 07
Diametro del kit soffitto/luce: 8
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
Formato della lampadina: 600lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >=80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 90°
Volume della scatola Ind. Trawl: 51
Peso lordo della scatola individuale (KG): 222
Peso netto della scatola individuale (KG): 78