Pubblica i tuoi prodotti
GARTEN-4 Lampada picchetto nera

GARTEN-4 Lampada picchetto nera

Paletto regolabile per terrazzo e giardino realizzato in ABS resistente al calore.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 73111

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776731110

    Articolo tariffario: 9405114090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Terra

    Serie: 221

    Materiale schermo: ABS

    Materiale diffusore: ABS

    Materiale paletta: ABS

    Finitura principale: ABS

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27 PAR38

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17400

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 437

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 127

    Peso netto della scatola individuale (KG): 75

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico73111_-_GARTEN-4-Black-stake-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.4675
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted