Pubblica i tuoi prodotti
CAST 300 Lampada paletti grigio scuro

CAST 300 Lampada paletti grigio scuro

CAST è un faro in cemento. Emette una luce calda e simmetrica. Ha IP65 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Perfetto per l'illuminazione decorativa di giardini e terrazzi. Versione da 30 cm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 74155-110

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776416406

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: CAST 300 Lampada paletti grigio scuro

    Descrizione del prodotto: CAST è un faro in cemento. Emette una luce calda e simmetrica. Ha IP65 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Perfetto per l'illuminazione decorativa di giardini e terrazzi. Versione da 30 cm.

    Serie: 7415

    Materiale corpo: Cemento

    Materiale diffusore: PC

    Finitura corpo: Grigio Scuro

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    IP: 65

    Tipo: I

    IK: 06

    Potenza max. (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 550lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: >80

    Altezza totale: 305

    Lunghezza: 150

    Profondità: 130

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 200

    Larghezza della scatola individuale (MM): 210

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 370

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 8,2

    PCS: 60

    Peso netto dell'articolo consolidato: 7,5

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico74155-110_-_CAST-300-Dark-grey-beacon-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Peso Netto (Kg)75
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni