Pubblica i tuoi prodotti
ELE Lampada da parete grigio scuro
ELE Lampada da parete grigio scuro
ELE Lampada da parete grigio scuro

    ELE Lampada da parete grigio scuro

    ELE è un apparecchio da parete a LED per illuminazione esterna dalle linee moderne, realizzato in alluminio con diffusore in policarbonato. La sorgente luminosa è SMD LED 6W 3000K 450Lm CRI>80. L'applique proietta un fascio di luce nella parte inferiore che fornisce un'illuminazione decorativa ma anche funzionale.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 74419

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776082632

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1107581

      Fissaggio: Parete

      Serie: 7060

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: PC

      IP: PC

      IK: PC

      Potenza max. (W): PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00158

      Altezza minima di incasso (MM): 54

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 6

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 450lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 95°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 90

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 170

      Peso netto della scatola individuale (KG): 135

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74419_-_ele-led-dark-grey-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL