Pubblica i tuoi prodotti
RUSH 3700 Lampione grigio scuro2700K 180º
RUSH 3700 Lampione grigio scuro2700K 180º
RUSH 3700 Lampione grigio scuro2700K 180º

    RUSH 3700 Lampione grigio scuro2700K 180º

    RUSH 3700 è una collezione di illuminazione tecnica per esterni. Tutta la collezione è realizzata in alluminio e policarbonato trasparente, ha una resistenza agli urti IK10 e ha IP65, che le conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Questo lampione da 3,7 m è ideale per illuminare giardini o parchi. L'opzione 180º consente un'illuminazione asimmetrica.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 750302

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776228306

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 874665

      Fissaggio: Terra

      Serie: 7501

      Materiale schermo: Aluminium+PC

      Materiale diffusore: Aluminio+PC

      Materiale paletta: Aluminium+PC

      Finitura principale: Alluminio+PC

      Codice sorgente luminosa: PC

      IP: PC

      IK: PC

      Potenza max. (W): PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: DMS12CD27W

      Altezza minima di incasso (MM): 65

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Misura di taglio: 10

      Diametro del kit soffitto/luce: 38

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Tipo di regolazione del motore: 1050mA CC

      Formato della lampadina: 3726lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): 90

      Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 180°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 3700

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 160

      Peso netto della scatola individuale (KG): 160

      PCS: 160

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico750302_-_rush-dark-grey-pole-lamp-3-7m-2700k-180-ordm
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL