Pubblica i tuoi prodotti
CUCA 650 Lampada pichetto nero 24V

CUCA 650 Lampada pichetto nero 24V

CUCA 650 è un paletto da esterno nero dal design altamente decorativo e una sfumatura molto architettonica. Progettata da Faro Lab, la sua struttura minimalista in acciaio inox a forma di arco semicircolare solleva e muove una piccola sfera di luce, generando spazi scenici eleganti e minimalisti. Come in un miraggio, all'imbrunire sembra che punti di luce fluttuano nello spazio a diverse altezze, facendo scomparire quasi del tutto la struttura. Disponibile in due altezze per poter creare le composizioni più originali. Versione 24V.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75561

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776345409

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1756419

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: CUCA 650 Lampada pichetto nero 24V

    Descrizione del prodotto: CUCA 650 è un paletto da esterno nero dal design altamente decorativo e una sfumatura molto architettonica. Progettata da Faro Lab, la sua struttura minimalista in acciaio inox a forma di arco semicircolare solleva e muove una piccola sfera di luce, generando spazi scenici eleganti e minimalisti. Come in un miraggio, all'imbrunire sembra che punti di luce fluttuano nello spazio a diverse altezze, facendo scomparire quasi del tutto la struttura. Disponibile in due altezze per poter creare le composizioni più originali. Versione 24V.

    Serie: 7559

    Materiale corpo: Acciaio inossidabile

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Nero

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    Codice sorgente luminosa: L00325

    IP: 65

    Tipo: III

    IK: 06

    Potenza max. (W): 3

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 154lm

    Tensione: 24V DC

    Temperatura colore (K): 2700K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >90

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 915

    Lunghezza: 469

    Profondità: 85

    Diametro della base: 85

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75561_-_CUCA-650-Black-spike-lamp-24V
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni