Riferimento: 75573
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776345829
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1179053
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Terra
Descrizione commerciale: BROT 600 Lampada paletti nero
Descrizione del prodotto: BROT è una divertente collezione di design creata da Yembara Studio. Con una luce calda, il design di questo faro è minimalista e architettonico. Ideale per illuminare sentieri e percorsi generando percorsi negli spazi esterni. BROT 600 è un'alternativa perfetta per illuminare la vegetazione grazie alla sua possibilità di orientamento.
Serie: 7252
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Nero
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00275
IP: 65
Tipo: II
Potenza max. (W): 7
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 300mA CC
Lumen max: 290lm
Tensione: 100V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: >80
Gradi di apertura: 80º
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 600
Lunghezza: 143
Profondità: 85
Diametro della base: 85
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.018117
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,90