Pubblica i tuoi prodotti
PLAZA Lampione

PLAZA Lampione

PLAZA è un moderno lampione per terrazzi e giardini con tecnologia LED. Il lampione ha un'altezza di 220cm ed è realizzato in metallo e diffusore in policarbonato trasparente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75607

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776168138

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1149249

    Fissaggio: Terra

    Serie: 7563

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Dimensioni della scatola di scarico: L00216

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 10

    Diametro del kit soffitto/luce: 24

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 1120lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 2190

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 240

    Peso netto della scatola individuale (KG): 240

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75607_-_PLAZA-Pole-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2.312
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted