Pubblica i tuoi prodotti
ORWELL Lampada da parete grigio scuro
ORWELL Lampada da parete grigio scuro
ORWELL Lampada da parete grigio scuro

    ORWELL Lampada da parete grigio scuro

    Lampada da parete contemporanea per terrazzo e giardino con telecamera di sorveglianza, microfono e altoparlante. Il funzionamento di ORWELL viene effettuato tramite Wi-Fi a 2,4 GHz e l'applicazione mobile TUYA. Dall'applicazione puoi controllare le registrazioni live, consultare il log, inviare audio alla telecamera, controllare la temperatura del colore della luce e regolare l'intensità dell'apparecchio. Realizzato in alluminio iniettato e diffusore in policarbonato opalino. ORWELL ha IP54 che gli garantisce protezione dalla pioggia.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 75701

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776188334

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1079814

      Fissaggio: Parete

      Serie: 7571

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: PC

      IP: PC

      IK: PC

      Potenza max. (W): PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: C

      Dimensioni della scatola di scarico: L00104

      Altezza minima di incasso (MM): 54

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 13

      Tipo di motore: 4w 95lm / 13w 480lm

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 480lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: 3000 - 6500K

      Scatola unitaria per scatola master: 1

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 300

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 90

      Peso netto della scatola individuale (KG): 127

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico75701_-_orwell-led-dark-grey-wall-lamp-with-camera
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL