Pubblica i tuoi prodotti
DRIVER 8-21W 500mA DC 16-42V TRIAC LC

DRIVER 8-21W 500mA DC 16-42V TRIAC LC

DRIVER 8-21W 500mA CC 16-42V TRIAC LC
Voce di capitolato
  • Riferimento: 98310321LC

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776187795

    Articolo tariffario: 8504108090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Serie: 1120

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 21W

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 500mA CC

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 52

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 108

    Peso netto della scatola individuale (KG): 22

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico98310321LC_-_DRIVER-8-21W-500mA-DC-16-42V-TRIAC-LC
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaDRIVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro