Riferimento: 98310538
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776188280
Articolo tariffario: 8504108090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002710
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Serie: 1120
Materiale schermo: PC
Materiale diffusore: PC
Materiale paletta: PC
Finitura principale: PC
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 38W
N. di pale: 50/60Hz
Tipo di regolazione del motore: 1050mA CC
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 30
Peso lordo della scatola individuale (KG): 146.5
Peso netto della scatola individuale (KG): 44