Pubblica i tuoi prodotti
Agorafocus - Caminetto sospeso centrale
Agorafocus - Caminetto sospeso centrale

    Agorafocus - Caminetto sospeso centrale

    Nell’antica Grecia, l’agorà era un luogo di incontro pubblico, un punto di convergenza dove le persone potevano ritrovarsi; un nome quindi perfettamente adatto a questo focolare che offre una visione panoramica delle fiamme.

    Il camino a legna Agorafocus è certificato Ecodesign e offre eccellenti prestazioni energetiche e ambientali. Compatto e facile da integrare, questo modello si adatta a ogni tipo di interno, sia sospeso al soffitto, appoggiato a terra o fissato a parete.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna
      • Certificato Ecodesign
      • Vernice: nero opaco
      • Disponibile anche in versione su piedistallo
      • Peso del condotto : 16 kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoagorafocus-630
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)630
    • Profondità (mm)630
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces