Pubblica i tuoi prodotti
Domofocus - Caminetto centrale sospeso
Domofocus - Caminetto centrale sospeso
Domofocus - Caminetto centrale sospeso
Domofocus - Caminetto centrale sospeso
Domofocus - Caminetto centrale sospeso

    Domofocus - Caminetto centrale sospeso

    4.1 su 5 stelle4.1(18 recensioni)

    Nella continuità del Gyrofocus, il Domofocus ne propone un’interpretazione più generosa. Con il suo formato più compatto, è più facile da integrare rispetto al suo predecessore.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna indoor o outdoor
      • Camino girevole a 360°
      • Vernice: nero opaco, bianco o ruggine (outdoor)
      • Disponibile in versione legna vetrata Ecodesign o bioetanolo
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomofocus
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)117
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania