Pubblica i tuoi prodotti
Ergofocus - Caminetto sospeso centrale
Ergofocus - Caminetto sospeso centrale
Ergofocus - Caminetto sospeso centrale
Ergofocus - Caminetto sospeso centrale
Ergofocus - Caminetto sospeso centrale

    Ergofocus - Caminetto sospeso centrale

    Il design senza tempo di Ergofocus, creato nel 1983, è valso un’esposizione al Museo d’Arte Moderna di Stoccolma. 40 anni dopo, Ergofocus esiste in 4 diverse tecnologie per soddisfare ogni tipo di esigenza nel rispetto dell’ambiente.

    1983 L’originale
    La forma pura, ergonomica e le dimensioni contenute, fanno di Ergofocus il modello sospeso e girevole tra i più semplici da integrare negli ambienti.

    Voce di capitolato
      • Caminetto sospeso a legna
      • Per uso interno o esterno
      • Focolare girevole a 360°
      • Verniciatura: nero opaco, bianco o ruggine (outdoor)
      • Disponibile anche in versione a legna vetrata Ecodesign, a gas, elettrica, a bioetanolo e a legna da parete
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoergofocus-bois
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)690
    • Larghezza (mm)950
    • Profondità (mm)950
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)63
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania