Pubblica i tuoi prodotti
Ergofocus Gas - Caminetto sospeso centrale
Ergofocus Gas - Caminetto sospeso centrale
Ergofocus Gas - Caminetto sospeso centrale

    Ergofocus Gas - Caminetto sospeso centrale

    Il design senza tempo di Ergofocus, creato nel 1983, è valso un’esposizione al Museo d’Arte Moderna di Stoccolma. 40 anni dopo, Ergofocus esiste in 4 diverse tecnologie per soddisfare ogni tipo di esigenza nel rispetto dell’ambiente.

    2024 Gas
    Ergofocus è ora disponibile anche nella versione gas e le sue fiamme si controllano mediante telecomando: accensione instantanea, regolazione della fiamma e dell’intensità del calore, programmazione per un calore controllato, costante e confortevole. Al suo debutto sul mercato, ha ottenuto il premio Gold ai German Design Award.

    Voce di capitolato
      • Caminetto sospeso a gas
      • Focolare orientabile a 100°
      • Verniciatura: nero opaco, bianco
      • Disponibile anche in versione a legna per interni o esterni, a legna vetrata Ecodesign, elettrica, a bioetanolo e a legna da parete
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoergofocus-gaz
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)690
    • Larghezza (mm)950
    • Profondità (mm)950
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)63
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace