Pubblica i tuoi prodotti
Bathyscafocus - Caminetto sospeso centrale
Bathyscafocus - Caminetto sospeso centrale
Bathyscafocus - Caminetto sospeso centrale
Bathyscafocus - Caminetto sospeso centrale
Bathyscafocus - Caminetto sospeso centrale

    Bathyscafocus - Caminetto sospeso centrale

    Sferico e sospeso, il Bathyscafocus si inserisce nella continuità delle forme organiche sviluppate alcuni anni prima con la versione a parete dell’Emifocus.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna indoor o outdoor
      • Focolare girevole
      • Vernice: nero opaco o bianco
      • Disponibile anche in versione gas su piedistallo o legna vetrata Ecodesign
      • Peso del condotto : 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobathyscafocus
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)810
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)44
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania