Pubblica i tuoi prodotti
Bathyscafocus oblò - Caminetto centrale sospeso
Bathyscafocus oblò - Caminetto centrale sospeso

    Bathyscafocus oblò - Caminetto centrale sospeso

    4.1 su 5 stelle4.1(11 recensioni)

    Il suo nome richiama i batiscafi, sommergibili progettati per esplorare le profondità oceaniche. Sferico e sospeso, il suo design compatto prolunga questo immaginario in una modernità senza tempo.

    Il Bathyscafocus vetrato offre eccellenti prestazioni energetiche e ambientali. Il suo vetro di sicurezza preserva una visione intatta del fuoco.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna vetrato
      • Focolare girevole
      • Certificato Ecodesign
      • Vernice: nero opaco
      • Disponibile anche in versione Holographik, gas su piedistallo e legna outdoor
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobathyscafocus-porthole
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)810
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)66
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa