Pubblica i tuoi prodotti
Boafocus - Camino di design autoportante
Boafocus - Camino di design autoportante

    Boafocus - Camino di design autoportante

    Il Boafocus si ispira al disegno del serpente che ingoia un elefante nel libro Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Con la sua silhouette organica, evoca un immaginario libero, tra poesia e design.

    La stufa a gas Boafocus offre belle fiamme che danzano tra ceppi in ceramica. Il fuoco si accende e si regola facilmente tramite telecomando. Il suo circuito di combustione stagno lo rende ideale per abitazioni a basso consumo energetico. L’alimentazione del gas avviene attraverso il piede del modello. Compatibile con gas metano, bombole di butano o propano, può funzionare anche con biogas distribuito dai fornitori di energia.

    Voce di capitolato
      • Camino a gas
      • Certificato Ecodesign
      • Vernice: nero opaco
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoboafocus-central
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1800
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)59
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania