Pubblica i tuoi prodotti
Domofocus bioetanolo - Caminetto sospeso centrale
Domofocus bioetanolo - Caminetto sospeso centrale
Domofocus bioetanolo - Caminetto sospeso centrale

    Domofocus bioetanolo - Caminetto sospeso centrale

    Senza fumo, senza necessità di canna fumaria esterna sul tetto, questa è la vera peculiarità della nuova gamma Focus Bioetanolo: installa il camino dove vuoi tu!

    • Vera rivoluzione, il nuovo Domofocus a bioetanolo, può essere collocato in tutti quei luoghi per i quali fino ad oggi non era possibile l’installazione: in un appartamento indipendentemente dal piano, fissato ad una trave di cemento, ad una struttura in metallo, sotto un soppalco, ecc.
    • Viene meno anche il vincolo di posizionamento del camino all’interno della stanza: il camino si sottrae alle tradizionali regole della fumisteria (se la situazione lo consente).
    • Un’altra importante novità, la combustione senza fumo consente di installare il camino in aree geografiche in cui è ora vietato fare fuoco a legna.

    Tutte le installazioni diventano quindi possibili, per la gioia degli appassionati del design Focus.
    Questa innovazione, sviluppata in collaborazione con Ignisial Paris, specializzato nella produzione di bruciatori a bioetanolo di alta gamma, è stata progettata per risultare autonoma grazie al funzionamento a batteria ricaricabile. Il bruciatore, completamente elettronico e sicuro nel suo utilizzo, è controllato tramite telecomando.

    Voce di capitolato
      • Camino a bioetanolo
      • Camino girevole a 360°
      • Vernice: nero opaco, bianco o ruggine (outdoor)
      • Disponibile in versione legna indoor o outdoor e legna vetrata Ecodesign
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomofocus-bioethanol
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)110
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania