Pubblica i tuoi prodotti
Domofocus vetrato - Caminetto centrale sospeso
Domofocus vetrato - Caminetto centrale sospeso

    Domofocus vetrato - Caminetto centrale sospeso

    Il Domofocus rappresenta il compimento di una doppia ricerca estetica: una forma organica generosa associata a un volume più compatto rispetto al Gyrofocus. Più rotondo e accogliente, la sua apertura più alta ne accentua il carattere e facilita l’alimentazione del fuoco.

    Riproposto nel 2021 in una versione vetrata a legna Ecodesign, questo modello iconico offre eccellenti prestazioni energetiche e ambientali grazie a una tecnologia brevettata. Il suo focolare chiuso, dotato di vetri scorrevoli, preserva una visione intatta del fuoco.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna
      • Camino girevole a 360°
      • Certificato Ecodesign, 4 Stelle e DEFRA
      • Vernice: nero opaco
      • Disponibile in versione legna outdoor o bioetanolo
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomofocus-glazed
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)172
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania