Pubblica i tuoi prodotti
Edofocus (uscita posteriore) - Camino da parete di design

Edofocus (uscita posteriore) - Camino da parete di design

L’Edofocus, versione murale dell’Agorafocus, è stato creato per arredare i 121 appartamenti di un prestigioso edificio residenziale in Giappone. Il suo nome rende omaggio a Edo, antico nome di Tokyo durante l’omonimo periodo (1603–1868), un’epoca caratterizzata da una pace duratura, da un raffinamento delle arti e da un grande splendore culturale.

Dotato di un focolare vetrato, Edofocus offre eccellenti prestazioni energetiche e ambientali.

Voce di capitolato
    • Caminetti a legna
    • Certificati Ecodesign
    • Vernice: nero opaco
    • Disponibili anche in versione con “uscita posteriore”
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoedofocus-rear-outlet
  • Famiglia di prodottoWall-mounted designer fireplace
  • Gruppo di famigliaSuspended
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)670
  • Larghezza (mm)630
  • Profondità (mm)630
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)47
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numero OmniClass23-19 17 00
  • Titolo OmniClassFireplaces

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania