Pubblica i tuoi prodotti
Emifocus - Camino da parete
Emifocus - Camino da parete

    Emifocus - Camino da parete

    L’Emifocus riprende il design del Bathyscafocus in una versione da parete. Il suo nome deriva dal nome giapponese femminile “Emi”, composto dai kanji 恵 (benedizione, grazia, benevolenza) e 美 (bellezza), traducibile come “bellezza benedetta”, in armonia con la purezza essenziale del modello ispirata al minimalismo zen.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna indoor o outdoor
      • Vernice: nero opaco
      • Disponibile anche in versione legna vetrata Ecodesign (uscita verticale o posteriore)
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoemifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Famiglia di prodottoWall-mounted designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)775
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania