Pubblica i tuoi prodotti
Filiofocus Bioetanolo – Camino centrale su basamento
Filiofocus Bioetanolo – Camino centrale su basamento

    Filiofocus Bioetanolo – Camino centrale su basamento

    Il Filiofocus 1600 a bioetanolo inaugura un nuovo capitolo nella storia di questo modello spettacolare, realizzato in origine su richiesta dell’architetto Norman Foster.

    Con la sua cappa conica sospesa e la vasca del focolare a pavimento, il Filiofocus 1600 si distingue come un’opera a sé stante. Con un diametro di 1,12 m. e un’altezza minima di 2,80 m (non collegato), incarna l’eleganza radicale di Focus, in un formato pensato per valorizzare i volumi contemporanei.

    Il suo design totemico, caldo e accogliente, permette a chi osserva di ammirare la fiamma da ogni punto di vista, indipendentemente dal posizionamento nella stanza. Questa caratteristica piace sia agli amanti del design che ai professionisti dell’ospitalità, molti dei quali hanno integrato Filiofocus nelle loro aree reception, relax o ristorazione.

    Senza necessità di raccordo a una canna fumaria esterna, il Filiofocus a bioetanolo permette l’installazione in luoghi prima inaccessibili (appartamenti, edifici destinati alla ricezione del pubblico, aree un cui la combustione a legna è vietata). Autonomia di almeno 12 ore grazie a un serbatoio da 13.5 litri, funzionamento a corrente (o a batteria in opzione): Filiofocus 1600 si dimostra un focolare pratico da utilizzare quanto bello da vedere.

    Le fiamme danzano allo stato puro, libere all’interno di un cilindro di vetro, rafforzando la verticalità e la potenza visiva del focolare. Il Filiofocus è dotato di un telecomando on/off (senza regolazione di potenza) e integra tutti gli standard di sicurezza sviluppati in collaborazione con Ignisial Paris: accensione elettronica, riempimento e accensione impossibili finché il focolare è caldo, sensore di CO2 integrato.

    Voce di capitolato
      • Camino a bioetanolo
      • Verniciatura: nero opaco o bianco (gas)
      • Disponibile nella versione a legna (telescopica o su piedistallo) e a gas
      • Peso del condotto: 16 kg/m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiliofocus-bioethanol
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2105
    • Larghezza (mm)1120
    • Profondità (mm)1120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)76
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania