Pubblica i tuoi prodotti
Filiofocus Telescopico - Camino centrale autoportante
Filiofocus Telescopico - Camino centrale autoportante

    Filiofocus Telescopico - Camino centrale autoportante

    Creato per una commissione speciale dell’architetto Norman Foster, il Filiofocus ha successivamente dato vita a diverse declinazioni: una versione telescopica con cappa regolabile in altezza, così come i modelli 1600 e 2000 dalle proporzioni più compatte, adatti agli interni contemporanei.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna
      • Vernice: nero opaco
      • Disponibile anche in versione fissa a legna o a gas
      • Peso del condotto: 27kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiliofocus-telescopic-central-design-fireplace
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2665
    • Larghezza (mm)1160
    • Profondità (mm)1160
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)86
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord