Pubblica i tuoi prodotti
Grappus - Camino di design autoportante
Grappus - Camino di design autoportante

    Grappus - Camino di design autoportante

    Grappus è più di una stufa a legna, è una struttura che ritma, sublima il fuoco e compone lo spazio.

    Il suo focolare è posizionato in alto, in contrapposizione al vano per il deposito della legna, così da agevolarne l’utilizzo e l’adattamento agli spazi.
    Grappus è il connubio perfetto tra una stufa dalle prestazioni importanti, un camino che sa restituire valore allo splendore delle fiamme e un pratico vano per la legna.

    - creazione Thibault Désombre per Focus -

    Voce di capitolato
      • Camino a gas
      • Certificato Ecodesign
      • Vernice: nero opaco
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicograppus-base-mounted-designer-fireplace
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2010
    • Larghezza (mm)951
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)175
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania