Pubblica i tuoi prodotti
Gyrofocus bioetanolo - Caminetto sospeso di design
Gyrofocus bioetanolo - Caminetto sospeso di design
Gyrofocus bioetanolo - Caminetto sospeso di design

    Gyrofocus bioetanolo - Caminetto sospeso di design

    Dominique Imbert, artista e fondatore di Focus, crea il Gyrofocus, primo di una lunga serie di camini in acciaio, sospesi e girevoli a 360 gradi. Totalmente dirompente, è da allora divenuto l’icona del marchio ed una delle leggende del design internazionale del XX secolo.

    2024 Bioetanolo
    Dotato di un bruciatore di produzione francese, perfettamente sicuro, le sue fiamme sono alimentate a bioetanolo e sono controllate tramite telecomando. Senza fumo né collegamento a canna fumaria esterna, può essere facilmente installato al piano terra o ai piani superiori.

    Voce di capitolato
      • Camino a bioetanolo
      • Camino girevole a 360°
      • Vernice: nero opaco, bianco
      • Disponibile in versione legna indoor o outdoor, legna vetrata Ecodesign e gas
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogyrofocus-bioethanol-suspended-designer-fireplace
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)1250
    • Profondità (mm)1250
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)120
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania