Pubblica i tuoi prodotti
Gyrofocus vetrato - Caminetto sospeso di design
Gyrofocus vetrato - Caminetto sospeso di design
Gyrofocus vetrato - Caminetto sospeso di design

    Gyrofocus vetrato - Caminetto sospeso di design

    Dominique Imbert, artista e fondatore di Focus, crea il Gyrofocus, primo di una lunga serie di camini in acciaio, sospesi e girevoli a 360 gradi. Totalmente dirompente, è da allora divenuto l’icona del marchio ed una delle leggende del design internazionale del XX secolo.

    2021 Legna Ecodesign
    Il Gyrofocus è rieditato in versione vetrata, conforme alla normativa europea Ecodesign che impone criteri di prestazione energetica e rispetto dell’aria ambiente. Ha ottenuto la menzione « Sostenibilità » agli Archiproducts Design Awards.


    Voce di capitolato
      • Camino a legna vetrata
      • Camino girevole a 360°
      • Certificato Ecodesign, DEFRA e 4 Stelle
      • Vernice: nero opaco
      • Disponibile in versione legna outdoor, gas o bioetanolo
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogyrofocus-glazed
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)1250
    • Profondità (mm)1250
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)190
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania