Pubblica i tuoi prodotti
Heterofocus - Camino centrale autoportante
Heterofocus - Camino centrale autoportante

    Heterofocus - Camino centrale autoportante

    Una forza grezza e primitiva emerge dal suo design asimmetrico. A metà strada tra arte, architettura e lavorazione del ferro, questo pezzo composto da superfici piane assemblate è stato immaginato prima dell’avvento degli strumenti digitali e del taglio laser: rappresenta ancora oggi una vera sfida tecnica per la manifattura Focus.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna
      • Finitura in acciaio grezzo
      • Peso del condotto: 30kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheterofocus-basem-ounted-designer-fireplace
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1010
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)1460
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)95
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania