Pubblica i tuoi prodotti
Magmafocus - Camino di design autoportante
Magmafocus - Camino di design autoportante

    Magmafocus - Camino di design autoportante

    Ispirato al suo parente stretto, il celeberrimo Gyrofocus dal quale eredita la leggenda ma a cui non può sostituirsi, il Magmafocus si differenzia per qualche attributo maggiore: il suo diametro (1,10 m.) è inferiore di 15 cm, mentre la presenza di un basamento consente il fissaggio a pavimento (vietandone in questo modo la rotazione) e il funzionamento a gas.

    Voce di capitolato
      • Camino a gas
      • Vernice: nero opaco o bianco
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomagmafocus
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)110
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania