Pubblica i tuoi prodotti
Meijifocus - Chimenea centrale independiente
Meijifocus - Chimenea centrale independiente

    Meijifocus - Chimenea centrale independiente

    4.0 su 5 stelle4.0(18 recensioni)

    Con il Meijifocus, Focus prosegue il suo dialogo con il Giappone, già presente nei modelli Emifocus, Paxfocus ed Edofocus. Il suo nome rende omaggio all’imperatore Meiji e all’omonimo periodo (1868–1912), caratterizzato da una profonda modernizzazione e da un’apertura al mondo.

    Con il Meijifocus, Focus prosegue il suo dialogo con il Giappone, già presente nei modelli Emifocus, Paxfocus ed Edofocus. Il suo nome rende omaggio all’imperatore Meiji e all’omonimo periodo (1868–1912), caratterizzato da una profonda modernizzazione e da un’apertura al mondo.

    Voce di capitolato
      • Camino a gas
      • Vernice: nero opaco
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomeijifocus
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1275
    • Larghezza (mm)1150
    • Profondità (mm)1150
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace