Pubblica i tuoi prodotti
Slimfocus
Slimfocus

    Slimfocus

    3.6 su 5 stelle3.6(8 recensioni)

    Minimalista nel design, lo Slimfocus rappresenta l’espressione più pura del fuoco. Incarna una visione radicale della semplicità, ridotta all’essenziale. Lo Slimfocus si distingue anche per la sua forma eccezionalmente compatta.

    Slimfocus a legna è stato progettato fin dall’origine per soddisfare la normativa Ecodesign e offrire eccellenti prestazioni energetiche e ambientali. La sua versione a doppio flusso è destinata alle abitazioni a basso consumo energetico. Il suo focolare stagno preleva l’aria dall’esterno attraverso il condotto, garantendo una combustione ottimale senza alterare il sistema di ventilazione dell’abitazione.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna
      • Certificato Ecodesign
      • Disponibile in versione fissa o girevole, a flusso singolo o doppio
      • Vernice: nero opaco
      • Offerto anche in versione a parete (legna) o su piedistallo (gas o legna)
      • Peso del condotto: 35kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoslimfocus
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2070
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)180
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania