Pubblica i tuoi prodotti
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ lighting have gained the status of design icons. Designed by Cecilie Manz, Caravaggio upscales a timeless silhouette with a fresh, modern expression.
Voce di capitolato
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCaravaggio-P0
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaCaravaggio™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCOggetto