Pubblica i tuoi prodotti
LAVABO MONOSCOCCA DI USO UNIVERSALE D0286/01
Goman

LAVABO MONOSCOCCA DI USO UNIVERSALE D0286/01

Lavabo Flight con staffa fissa premontata senza troppo pieno
Voce di capitolato
  • lavabo ergonomico monoscocca di uso universale, realizzato in unica lastra di corian 12 mm bianco opaco (01) o traslucido (21), dotato di piano con poggiagomiti inclinato di 11° e bordo anteriore concavo per favorire l'avvicinamento e le manovre di rotazione su sedia a rotelle. senza troppo pieno, fornito preassemblato completo di staffa di fissaggio in acciaio zincato e verniciato con 4 punti di ancoraggio a parete. dimensioni mm 640(l)x597(p)x190(h). CE conforme UNI EN 14688. capacità di carico kg. 150. tipo Goman codice D0286/XX.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD0285-01
  • Famiglia di prodottoWash basins
  • Gruppo di famigliaErgonomic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815