Pubblica i tuoi prodotti
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
    Metalunic® V is not something that can be upset easily. Self-supporting construction without vertical connections; lifting and adjustment mechanisms are integrated into the guide rails. The robust mechanism provides a reliable safety locking device. The particularly kink-proof slat profile is at the same time exceptionally elegant and ideal in order to set an architectural highlight.
    Voce di capitolato
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • Famiglia di prodottoExternal venetian blinds
    • Gruppo di famigliaAll metal external venetian blind
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Descrizione Uniclass 2015Venetian blinds
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Horizontal Louver Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11 11
    • Titolo OmniClassHorizontal Window Blinds