Pubblica i tuoi prodotti
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
    heroal

    heroal Ready

    4.5 su 5 stelle4.5(13 recensioni)

    L'assortimento di prodotti heroal Ready

    Sistemi avvolgibili con cassonetto esterno

    Gli avvolgibili con cassonetto a vista heroal vengono montati davanti alla finestra. Grazie al diametro di avvolgimento ridotto dell'asta per avvolgibile heroal RS 37 l'elegante cassonetto si integra perfettamente nell'estetica della facciata della casa. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse forme e colori del cassonetto esterno. Sono inoltre disponibili tre livelli di sicurezza: dal sistema avvolgibile con dispositivo antieffrazione antisollevamento integrato fino al livello di sicurezza quattro con classe di resistenza RC 3, certificato in base alla norma DIN EN 1627-1630.

    Sistemi avvolgibili a incasso

    Gli avvolgibili a incasso heroal vengono montati sulla finestra e assicurano valori di coibentazione ottimali. L'avvolgibile a incasso heroal IB Unique, con l'asta dell'avvolgibile heroal RS 52, consente un uso flessibile grazie a varie dimensioni del cassonetto. Il cliente può scegliere tra le varianti con revisione dall'interno e dall'esterno.

    Sistemi di schermatura solare

    I sistemi di schermatura solare heroal vengono montati davanti alla finestra e assicurano condizioni climatiche gradevoli all'interno e una privacy e protezione dall'abbagliamento ottimali. Il cliente può scegliere tra lo schermo in tessuto heroal VS Z, un innovativo sistema zip-screen e heroal rs hybrid, che con il lato interno in tessuto e il lato esterno in alluminio combina i vantaggi dell'avvolgibile e dello schermo solare.

    Voce di capitolato
    • Sistemi avvolgibili con cassonetto esterno heroal Ready

      heroal Ready RS 37
      Avvolgibile con cassonetto esterno preassemblato per piccole dimensioni Grazie all'ampia scelta di cassonetti preassemblati, l'avvolgibile a cassonetto esterno heroal Ready RS 37 si adatta perfettamente alla facciata. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse forme del cassonetto smussato a 45°, 90° e semicircolare. Grazie al dispositivo antieffrazione antisollevamento integrato, l'avvolgibile resiste a una forza di 750 N quando si tenta di forzarlo dall'esterno. Con l'avvolgibile a cassonetto esterno heroal Ready RS 37, l'elemento può essere realizzato con una larghezza massima di 3.000 mm e un'altezza massima di 3.500 mm. È inoltre possibile installare una cinghia o un motore elettrico. Il motore è compatibile con tutti i sistemi di Smart Home più comuni.

      heroal Ready RS 41 SW
      Avvolgibile a cassonetto esterno preassemblato ad avvolgimento stretto Grazie all'ampia scelta di cassonetti, l'avvolgibile a cassonetto esterno heroal Ready RS 41 SW si adatta perfettamente alla facciata. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse forme del cassonetto a 45°, 90° e semicircolare. Inoltre il cassonetto è disponibile nella versione sagomato a rullo, estruso o incassato. Grazie al dispositivo anti sollevamento integrato, l'avvolgibile resiste a una forza di 750 N quando si tenta di aprirlo dall'esterno. Con l'avvolgibile a cassonetto esterno heroal Ready RS 41 SW, l'elemento può essere realizzato con una larghezza massima di 3.500 mm e un'altezza massima di 3.500 mm. L'avvolgibile può essere equipaggiato con motore o cinghia, il motore è compatibile con tutti i sistemi Smart Home più utilizzati.

      heroal Ready RS 52
      Avvolgibile a cassonetto esterno preassemblato per larghezze particolarmente grandi Grazie all'ampia scelta di cassonetti, l'avvolgibile a cassonetto esterno heroal Ready RS 52 si adatta perfettamente alla facciata. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse forme del cassonetto a 45°, 90° e semicircolare. Inoltre il cassonetto di copertura è disponibile nella versione sagomato a rullo, estruso o incassato. Grazie al dispositivo anti sollevamento integrato, l'avvolgibile resiste a una forza di 750 N quando si tenta di aprirlo dall'esterno. Con l'avvolgibile a cassonetto esterno heroal Ready RS 52, l'elemento può essere realizzato con una larghezza massima di 4.500 mm e un'altezza massima di 2.600 mm. Il motore è compatibile con tutti i sistemi Smart Home più utilizzati.

      heroal Ready RS 37 FMR IS
      Avvolgibile con cassonetto esterno preassemblato con zanzariera integrata L'avvolgibile con cassonetto esterno heroal Ready RS 37 FMR con zanzariera integrata consente un uso flessibile ed è disponibile con forme del cassonetto profilato a rullo smussato a 20°, 45°, ovale e semiovale. La zanzariera avvolgibile integrata heroal può essere aperta e chiusa in modo flessibile a seconda dei bisogni. Quando è chiusa scompare completamente nel cassonetto ed è quindi invisibile dall'esterno. Con l'elemento prefabbricato heroal Ready RS 37 FMR IS l'elemento può essere realizzato con una larghezza massima di 1.600 mm e un'altezza massima di 2.400 mm. L'avvolgibile con cassonetto esterno è inoltre dotato di un dispositivo antieffrazione antisollevamento resistente a una forza di 750 N.

      heroal Ready RS 37 SL FME
      Avvolgibile con cassonetto esterno preassemblato con elevata protezione antieffrazione L'avvolgibile heroal Ready RS 37 SL FME con cassonetto esterno estruso è certificato in base alla direttiva TR 111 per avvolgibili antieffrazione dell'Associazione Federale dei produttori di avvolgibili e protezioni solari (Bundesverband Rollladen und Sonnenschutz). Grazie alla speciale miscela di espanso dell'asta per avvolgibile heroal RS 37 SL e al dispositivo antieffrazione antisollevamento integrato, questo avvolgibile in alluminio vanta una stabilità particolarmente elevata. Il cassonetto esterno è disponibile nelle forme con smusso a 20°, 45°, 90° e ovale. Con l'avvolgibile a cassonetto esterno heroal Ready RS 37 SL FME può essere realizzato un elemento di larghezza massima di 2.300 mm e altezza massima di 2.700 mm.

      heroal Ready RS 37 RC 2 FMS
      Cassonetto esterno preassemblato con classe di resistenza RC 2 secondo la norma DIN 1627Il cassonetto esterno estruso dell'avvolgibile heroal Ready RS 37 RC 2 FMS è certificato fino alla classe di resistenza RC 2 secondo la norma DIN 1627. L'estrema resistenza a flessione e l'alta stabilità dell'asta dell'avvolgibile, a fronte di un peso di 8,0 kg/m2, è dovuto allo strato di schiuma rinforzata con resina melamminica estremamente resistente. Sono pertanto realizzabili dimensioni massime e certificate degli elementi di larghezza fino a 4200 mm e altezza di 2.350 mm.

      heroal Ready RS 37 RC 3 FMS
      Cassonetto esterno preassemblato con classe di resistenza RC 3 secondo la norma DIN 1627 Grazie alle aste dell'avvolgibile in acciaio inox profilate a rullo, estremamente stabili e resistenti, il cassonetto esterno estruso dell'avvolgibile heroal Ready RS 37 RC 3 FMS è certificato fino alla classe di resistenza RC 3 secondo la norma DIN 1627. L'elemento prefabbricato heroal Ready RS 37 RC 3 FMS può essere realizzato con dimensioni massime e certificate degli elementi di larghezza fino a 4200 mm e altezza di 2.140 mm.

      Elementi prefabbricati heroal Ready per schermi solari

      heroal Ready RS 52 IB Unique revisione dall'interno
      Avvolgibile a incasso preassemblato
      Il sistema avvolgibile pronto da montare heroal Ready RS 52 IB Unique con revisione dall'interno si contraddistingue per gli ottimi valori di coibentazione e il montaggio semplice. L'avvolgibile a incasso può essere fornito con una larghezza massima di 3.000 mm e un'altezza massima di 2.700 mm. heroal Ready RS 52 IB Unique può essere applicato su tutte le finestre e porte comuni con profondità di costruzione da 65 – 92 mm ed è adatto per particolari applicazioni, quali sistemi alzanti-scorrevoli. L'avvolgibile a incasso può essere dotato di motore elettrico ed è compatibile con i comuni sistemi di Smart Home.

      heroal Ready RS 52 IB Unique revisione dall'esterno
      Avvolgibile a incasso preassemblato
      Il sistema avvolgibile pronto da montare heroal Ready RS 52 IB Unique con revisione dall'esterno si contraddistingue per gli ottimi valori di coibentazione e il montaggio semplice. L'avvolgibile a incasso può essere fornito con una larghezza massima di 3.000 mm e un'altezza massima di 2.700 mm. heroal Ready RS 52 IB Unique può essere applicato su tutte le finestre e porte comuni con profondità di costruzione da 65 – 92 mm ed è adatto per particolari applicazioni, quali sistemi alzanti-scorrevoli. L'avvolgibile a incasso può essere dotato di motore elettrico ed è compatibile con i comuni sistemi di Smart Home.

      Elementi prefabbricati heroal Ready per schermi solari

      heroal Ready VS Z FME
      Schermo solare in tessuto preassemblato
      L'elemento prefabbricato per lo schermo solare in tessuto heroal Ready VS Z FME con cassettone esterno estruso consente un uso flessibile grazie alle diverse dimensioni dei cassettoni ed è disponibile con forma del cassettone con smusso a 45°, 90° e semiovale e con diversi tipi di tessuti e colori. Con gli schermi solari preassemblati può essere realizzata una larghezza massima dell'elemento di 5.000 mm e un'altezza massima dell'elemento di 3.000 mm. Grazie all'innovativa tecnologia zip, lo schermo solare in tessuto rimane inserito in modo sicuro nella guida anche in presenza di velocità del vento fino a 145 km/h. Il motore di heroal Ready VS Z FME è compatibile con tutti i sistemi di Smart Home più comuni.

      heroal Ready rs hybrid FME
      Schermi solari avvolgibili preassemblati
      L'elemento prefabbricato per schermi solari heroal Ready rs hybrid FME con cassonetto esterno estruso consente un oscuramento completo della stanza. Grazie alle diverse grandezze del cassonetto e alle forme con smusso a 45° e 90°, lo schermo solare preassemblato è utilizzabile in modo flessibile. È possibile realizzare elementi dall'altezza massima di 2.700 mm e larghezza massima di 2.400 mm. Il motore di heroal Ready rs hybrid FME è compatibile con tutti i sistemi di Smart Home più comuni.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheroal_Ready
    • Famiglia di prodottoWindow systems
    • Gruppo di famigliaheroal additional systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Descrizione Uniclass 2015Roller blinds
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 11 13
    • Titolo OmniClassExterior Shutters
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows