Pubblica i tuoi prodotti
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Toilet brush unit system 162 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - exchange of the brush head by bayonet lock - inner container can be removed for cleaning - made of metal, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - diameter 89 mm, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico162-20-10060
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet brushes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)440
    • Larghezza (mm)89
    • Profondità (mm)106
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units