Pubblica i tuoi prodotti
HEWI Toilet brush unit
HEWI Toilet brush unit
HEWI Toilet brush unit
    HEWI

    HEWI Toilet brush unit

    Range 477 Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - cylindrical brush holder with side opening - free-standing - holder 110 mm in diameter and 250 mm high, together with brush 515 mm high - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-20-200
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet brushes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)515
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units