Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160

    ceiling support, S 700 - even rod with fixing rose - is used to fix curtain rails in place - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Length 400 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be shortened to a length of up to 200 mm at the rose on site - Mounted to the ceiling using a rose - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico700-34-00160
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaCeiling support
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains