Pubblica i tuoi prodotti
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
    HEWI

    Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160

    Curtain rail, S 700 - arranged horizontally, rails connected at right-angles in U-shape, with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 34 curtain rings - for a shower tray measuring 1200 x 1200 mm - Dimensions: 1187 x 1175 x 1187 mm - recommended curtain width: 5000 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hangers required (max. 600 mm long) - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico700-34-30160
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower curtain rail
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)1245
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains