Pubblica i tuoi prodotti
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Range 801 Shower curtain rail - rail with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixed onto wall with roses - can be shortened to 200 mm on site - with 10 curtain rings - 1000 mm long, rail diameter 33 mm and rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-34-400
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower curtain rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS