Pubblica i tuoi prodotti
HEWI active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled)
HEWI active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled)
HEWI active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled)
    HEWI

    HEWI active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled)

    WC flushing mechanism upgrade kit (radio controlled) - for retrofitting on HEWI hinged support rail 801.50... - for easy installation - 50 mm wide, 68 mm high, 105 mm long - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - transmission frequency 868.4 MHz - suitable for radio-controlled WC flushing systems made by Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE and Grohe
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico801-50D060
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged support rails, Accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)105
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units